Pubblica i tuoi prodotti
Rolling Rack
Rolling Rack
Rolling Rack
Rolling Rack
    Dero

    Rolling Rack

    Simple Security

    The graceful design and high security of the Rolling Rack has made this type of bike rack a standard for many schools and communities. The Rolling Rack can be used as a single-sided or double-sided parking bike rack. This rack uses thick pipe construction and allows for one of the wheels and frame to be secured using a u-style bike lock.

    Two Humps or Five?

    The Rolling Rack is available in a variety of lengths to suit your bike capacity needs.

    Voce di capitolato
    • Materials: 2” schedule 40 pipe (2.375” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount or in-ground

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-rolling-rack
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaBike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia