Pubblica i tuoi prodotti
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL
COUTURE- FLOORLAMP XXL

    COUTURE- FLOORLAMP XXL

    The extra-large XXL Couture floor lamp can be used to add a generous amount of complementary lighting, with lots of personality and chic to your decor. It features an elegant and refined one-metre shade in the shape of a bow tie in diffusing white fabric, with a decorative insert adorned with a houndstooth pattern and a black textile cord. Available in three standard colours, all edged in black.

    Voce di capitolato
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 200 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 78.7’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocouture-floorlamp-xxl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)9.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America