Pubblica i tuoi prodotti
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6

    TWIGGY - CHANDELIER 6

    These chandeliers are a real asset when it comes to giving a space a strong visual identity and enhancing a high ceiling. They fit perfectly in an entrance hall, reception room or stairwell. With their graphic compositions on several levels, these Twiggy chandeliers add uniqueness and rhythm to spaces.

    Voce di capitolato
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 52 cm x H. 115 cm / Ø 20.5” x H. 45.3”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotwiggy-chandelier-6
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1150
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)11.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Lampadario
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America