Easy Collection Console Delta 2000Easy Collection Console Delta 2000Easy Collection Console Delta 2000Easy Collection Console Delta 2000Easy Collection Console Delta 2000Easy Collection Console Delta 2000Easy Collection Console Delta 2000Easy Collection Console Delta 2000Easy Collection Console Delta 2000Easy Collection Console Delta 2000
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Designtak

Easy Collection Console Delta 2000

Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of Glass and stainless steel. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in three different colors, and also in three different type of glas with four different consoles. width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm

ADVANTAGES One of the most maintenance-free entrance roofs of glass and stainless steel. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Voce di capitolato
  • Width (mm): 2000 
    Depth (mm): 1200
    Color: Silvermetallic, Black, Warm White.
    Guarantee: five years 
    Height (mm): 445
    Materials: Glass/Stainless steel

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEasyCollectionConsoleDelta2000
  • Famiglia di prodottoEasy Collection
  • Gruppo di famigliaConsole Delta
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)445
  • Larghezza (mm)2000
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)72
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Codice UNSPSC301516
  • Codice Uniclass 1.4L3825
  • Descrizione Uniclass 1.4Roof for external spaces
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Numero OmniClass23-13 35 25 11

Disponibilità Regionale

Europa
Svezia
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Polonia
Germania