Easy Collection Console Stainless Tube 1000x1500Easy Collection Console Stainless Tube 1000x1500Easy Collection Console Stainless Tube 1000x1500
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Designtak

Easy Collection Console Stainless Tube 1000x1500

Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of Glass and stainless steel. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in three different type of glas. width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm

ADVANTAGES One of the most maintenance-free entrance roofs of glass and stainless steel. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Voce di capitolato
  • Width (mm): 1500 
    Depth (mm): 1000
    Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel
    Guarantee: five years 
    Height (mm): 710 
    Materials: Glass/Aluminium stainless steel

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEasyCollectionConsoleStainlessTube1000x1500
  • Famiglia di prodottoEasy Collection
  • Gruppo di famigliaConsole Stainless Tube
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)770
  • Larghezza (mm)1500
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Codice UNSPSC301516
  • Codice Uniclass 1.4L3825
  • Descrizione Uniclass 1.4Roof for external spaces
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Numero OmniClass23-13 35 25 11

Disponibilità Regionale

Europa
Svezia
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Polonia
Germania