Modern Classic 2000Modern Classic 2000Modern Classic 2000Modern Classic 2000Modern Classic 2000Modern Classic 2000Modern Classic 2000Modern Classic 2000Modern Classic 2000Modern Classic 2000
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Designtak

Modern Classic 2000

Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm ADVANTAGES Integrated gutter with drainage to the right or left. Optional spotlights. One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
Voce di capitolato
  • Width (mm): 2000
    Depth (mm): 955 / 1155
    Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

    Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.
    Guarantee: five years
    Height (mm): 350
    Materials: plate / aluminum frame
    Optional spotlights: 2 pcs

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoModernClassic2000
  • Famiglia di prodottoStandard
  • Gruppo di famigliaModern Classic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)2000
  • Profondità (mm)950
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)31
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Codice UNSPSC301516
  • Codice Uniclass 1.4L3825
  • Descrizione Uniclass 1.4Roof for external spaces
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Numero OmniClass23-13 35 25 11

Disponibilità Regionale

Europe
Svezia
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Polonia