uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Modern Flat Console Seamed 2500

Unique ref.: ModernFlatConsoleSeamed2500
Produttore: Designtak
Famiglia prodotto: Standard
Gruppo prodotto: Modern Flat Console Seamed
Larghezza (mm): 2500
Altezza (mm): 750
Profondità (mm): 950
Data di pubblicazione: 2017-08-29
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1500 mm, 2000 mm and 2430 mm

ADVANTAGES
Integrated gutter with drainage to the right or left.
Optional spotlights.
One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.
Craft-built.
Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Width (mm): 2500
Depth (mm): 955 / 1155
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 350
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 3 pcs


Materiale principale: Sheet metal
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 39

Categoria BIMobject: Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Classificazione IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing accessories
Codice UNSPSC: 301516
Uniclass 1.4 Codice: L3825
Uniclass 1.4 Descrizione: Roof for external spaces
Uniclass 2015 Codice: EF_30_10
Uniclass 2015 Descrizione: Roofs
Numero OmniClass: 23-13 35 25 11
Titolo OmniClass: Prefabricated Shell Roofs
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nome Valore
Application Entrance Canopies
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Sheet steel
Height 750 mm
Installation Method Screw
Width 2500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white

BIMobject®