Pubblica i tuoi prodotti
Detex V50xNS Narrow Stile Surface Vertical Rod Exit Device
Detex

Detex V50xNS Narrow Stile Surface Vertical Rod Exit Device

The V50xNS Series narrow stile top and bottom rod exit device is economical panic and fire exit hardware for use on narrow stile double doors without a mullion. The patented mounting plate and strike locator system ensures the easiest and most accurate installation in an economical panic device.

Voce di capitolato
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodetex-v50xns-narrow-stile-surface-vertical-rod-exit-device
  • Famiglia di prodottoValue Series
  • Gruppo di famigliaSurface Vertical Rod Exit Devices
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Descrizione Uniclass 2015Panic exit devices
  • Codice CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numero OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Titolo OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars