Pubblica i tuoi prodotti
Detex V51 Surface Vertical Rod Exit Device – Top Rod Only
Detex

Detex V51 Surface Vertical Rod Exit Device – Top Rod Only

The V51 Surface Vertical Rod Top Rod Only device is a heavy-duty panic and fire exit hardware at an economical price designed for use on all types of single and double doors without a mullion. The patented mounting plate and strike locator system ensures the easiest and most accurate installation of panic hardware available.

Voce di capitolato
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodetex-v51-surface-vertical-rod-exit-device-top-rod-only
  • Famiglia di prodottoValue Series
  • Gruppo di famigliaSurface Vertical Rod Exit Devices
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Descrizione Uniclass 2015Panic exit devices
  • Codice CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numero OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Titolo OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars