Pubblica i tuoi prodotti
DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm
Detex

DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm

Designed for use in building lobby applications where higher security, high speed throughput and interior aesthetics are priorities. The Optical Turnstiles with Barrier provide a visual as well as psychological barrier which communicates to pedestrians that authorization is required before entering the secured area. These units will monitor high throughput traffic flow of up to 30 people per minute per lane while optical sensors and barrier arms ensure only one person entry for each authorized I.D. card presented.

Voce di capitolato
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • Emergency egress operating mode
    • Arms/gates open in the direction of travel
    • Customizable to fit building decor
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodsi-es8300-optical-turnstile-with-barrier-arm
  • Famiglia di prodottoTurnstiles
  • Gruppo di famigliaOptical Turnstiles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numero OmniClass23-29 13 23
  • Titolo OmniClassAccess Control Turnstiles