Pubblica i tuoi prodotti
DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile
Detex

DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile

ES831 bi-directional optical turnstiles with hands-free barrier arms enhance the security of access control systems. The ES831 provides a visual as well as a psychological barrier while communicating to pedestrians that authorization is required to gain access to a facility or area.

Voce di capitolato
  • Features

    • Detects tailgating
    • Compatible with any access control system
    • Provides a physical barrier between secured and unsecured areas of the facility
    • Field configurable for card-in/card-out or card-in/free-exit operation
    • ADA compatible
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodsi-es831-barrier-arm-optical-turnstile
  • Famiglia di prodottoTurnstiles
  • Gruppo di famigliaOptical Turnstiles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numero OmniClass23-29 13 23
  • Titolo OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti