Pubblica i tuoi prodotti
DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier
Detex

DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier

The ES9000 Optical Turnstile with Barrier is customizable to suit an organization’s unique requirements. The ES9000 also features IP addressability — technology that can be tied into the organization’s network to control the turnstile with maximum security. If you do not want to add the turnstile to the network, the custom desktop controller enables remote operation of the turnstile, allowing operators to bypass and reset lanes as necessary, ensuring the smooth flow of people in and out of any space.

Voce di capitolato
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • 9″ wide bollard width
    • Wide variety of finishes and paint colors
    • Customizable to fit building decor
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodsi-es9000-optical-turnstile-with-barrier
  • Famiglia di prodottoTurnstiles
  • Gruppo di famigliaOptical Turnstiles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numero OmniClass23-29 13 23
  • Titolo OmniClassAccess Control Turnstiles