Pubblica i tuoi prodotti
ARIEL AF Incassi a molle e a filo (9W - 13W)
ARIEL AF Incassi a molle e a filo (9W - 13W)
ARIEL AF Incassi a molle e a filo (9W - 13W)
ARIEL AF Incassi a molle e a filo (9W - 13W)
    DGA

    ARIEL AF Incassi a molle e a filo (9W - 13W)

    Ariel è una famiglia di proiettori e incassi dalle dimensioni minime (Ø40 mm) ma dalle elevate prestazioni illuminotecniche (900-1100 lm output), disponibile in varie configurazioni. La serie, che offre al progettista molteplici plus d’impiego, è unica per flessibilità e adattabilità ai diversi contesti. Grazie ai nuovi anelli decorativi Ariel è la combinazione ideale tra performance tecniche e capacità emozionali. Il comfort visivo è garantito dalle ottiche arretrate facilmente intercambiabili in opera, grazie alla clip easy-to-change. Un semplice gesto e tutto cambia: il sistema permette di variare velocemente qualsiasi scenografia luminosa. Sono previsti numerosi accessori: filtri ottici, lenti intercambiabili e anelli decorativi. Questi ultimi, previsti in 8 finiture, garantiscono al professionista un’ampia libertà espressiva e di personalizzazione. Ariel è disponibile con sei temperature colore (2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K e 4000K) tutte CRI>90, ideali per il retail e il residenziale. Una collezione capace di seguire le evoluzioni e le emozioni del momento.
    Voce di capitolato
    • DATI TECNICI IP40 III 220 gr Ø50 mm Incasso a parete, soffitto Collegare in serie 500mA o 700mA 1000-2000 lm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoARIEL-AF
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaAriel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-10
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada