Pubblica i tuoi prodotti
RT Series - SHEV operation panel

RT Series - SHEV operation panel

Performance features

- For 24 V DC D+H smoke vent control panels
- Can be used as main or auxiliary control panel
- For manually triggering a SHEV system in case of fire
- Function: SHEV OPEN, SHEV Reset
- Display: Operational standby, alarm triggered and fault
- Integrated ventilation button, optional
- Lockable surface‑mounted aluminium die‑cast housing with break‑type glass, keys and designation labels in 32 languages
- Available in 5 powder‑coated colours

Voce di capitolato
  • Technical data

    Input voltage: 18 … 28 V DC
    Type of protection: IP40
    Temperature range: -5 °C ... +40 °C
    Housing: Die-cast aluminium


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicort_series
  • Famiglia di prodottoControl panels
  • Gruppo di famigliaSHEV operation panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)138
  • Larghezza (mm)129
  • Profondità (mm)39
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.31
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCDispositivo di commutazione
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Codice UNSPSC39121105
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
  • Descrizione Uniclass 2015Manual control switches