Pubblica i tuoi prodotti
RasoMuro - 2 ante La porta blindata invisibile a due ante
RasoMuro - 2 ante La porta blindata invisibile a due ante

    RasoMuro - 2 ante La porta blindata invisibile a due ante

    Creata per rispondere all'esigenza di mantenere l'uniformità di spazi architettonici di ampie dimensioni, Rasomuro a due ante è il naturale sviluppo del Modello RasoMuro a 1 anta. RasoMuro a 2 ante nasce per coprire superfici di grandi dimensioni con porte a battente che permettano di integrare perfettamente il telaio nella muratura, mimetizzandolo con la parete. Sviluppata con controtelaio e telaio in acciaio a filo muro interno, Rasomuro garantisce l’integrazione completa tra la porta e le pareti interne ottenendo la continuità estetica desiderata. Rasomuro, a 1 e 2 ante, offrono entrambe una moltitudine di soluzioni estetiche per la decorazione della parete: svanito il pensiero su come integrare la porta nel progetto di decoro, si possono realizzare le idee più audaci ed ambiziose. Assieme alle esigenze di un’estetica moderna e minimalista, Rasomuro risponde anche a importanti requisiti di prestazioni tecnologiche. Si tratta di una porta dotata di cerniere a scomparsa con apertura a 180°, doppia battuta e guarnizioni su tutto il perimetro. Queste caratteristiche fanno si che possa essere installata in qualunque ambiente, anche su una parete esposta al freddo e alle intemperie.
    Voce di capitolato
    • Controtelaio in acciaio sp. 20/10 saldato su 3 lati con zanche di ancoraggio al muro. Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 saldato e verniciato nero opaco Ral 9005. Cerniere a scomparsa ad alta portata regolabili su 3 assi e apribile a 180°. Doppia anta in acciaio, doppia lamiera con doppia battuta perimetrale a raso muro interno. Coibentazione interna per isolamento termo-acustico. Serratura di sicurezza a cilindro europeo EVVA con 3 o 5 chiavi d’uso on card, con defender e protetta da piastre al manganese con resistenza allo scasso Kit maniglieria in alluminio color argento (maniglia interna + pomolo fisso), serie quadra Doppi deviatori di chiusura superiori e inferiori. Barra antispiffero o battuta con soglia a taglio termico.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRasomuro-double-leaf
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-06-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLana di roccia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza