Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Sunworker screen fabrics

Sunworker screen fabrics

SUNWORKER, attraverso i tessuti SWK6 e SWK6 INK, offre comfort termico, visivo e acustico.

Nelle tende verticali, SWK6 e SWK6 INK regolano la luce e il calore e ottimizzano il consumo di energia bloccando fino al 94% del calore, mantenendo la trasparenza e il comfort visivo. La loro grana regolare e l'aspetto microforato assicurano una diffusione armoniosa della luce ed evitano la necessità di un'illuminazione artificiale. La visione verso l'esterno è facilitata, l'intimità interna è preservata.

Nella sua versione stampabile, SWK6 INK è il supporto perfetto per qualsiasi progetto di comunicazione visiva. Il suo speciale colore di stampa bianco e la sua vernice specifica garantiscono una stampa di lunga durata, sia all'interno che all'esterno.

Nelle soluzioni acustiche, SWK6 e SWK6 INK sono adatti a tutti i tipi di implementazione e soddisfano tutte le esigenze di correzione del suono

Costruiti su un supporto Rachel Trameur, i tessuti SUNWORKER offrono un'eccezionale resistenza allo strappo

La loro conformità ai vari test antincendio europei (M1, B1, Class1) li rende una vera e propria soluzione tessile per interni ed esterni per l'utilizzo in aree pubbliche.

SWK6 è disponibile nelle larghezze di 150 e 300 cm, SWK6 INK in 300 cm


Voce di capitolato
  • Disponibile in 21 colori e 2 larghezze (150 e 300 cm)

    - Composizione : 50% poliestere alta tenacità - 50% PVC

    - Finitura : rivestimento in PVC su due lati

    - peso : 300 gr/mq

    - spessore : 0,42 mm

    - classificazione FR : M1, B1, Bs2d0

    - Certificato Greenguard Gold

    - Garanzia : 5 anni

    USO RACCOMANDATO

    - Tenda verticale / Schermo

    - Schermo pergola

    - Velum

    - Tenda da giardino

    - Vela d'ombra

    - Pannello acustico

    - Parete tesa

    - Soffitto teso


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSunworker
  • Famiglia di prodottoSolar Protection
  • Gruppo di famigliaScreen
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2017-10-11
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)3000
  • Profondità (mm)0.42
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)300
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCWindow screens
  • Codice UNSPSC30171614
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
  • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
  • Codice CSI MasterFormat 201413 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
  • Numero OmniClass23-17 21 13 11
  • Titolo OmniClassWindow Blinds