Antieffrazione, tenuta all’aria e all’acqua, abbattimento acustico e isolamento termico*: sono le 5 caratteristiche che fanno della porta blindata Synergy Out Dierre una delle soluzioni più avanzate nel campo delle chiusure di sicurezza. Prestazioni di eccellenza – nello spessore di soli 77 mm – garantite da tecnologie brevettata dall’azienda per mantenere la massima efficienza anche in condizioni estreme.
Come il telaio telaio in PVC con all'interno un'anima in acciaio che coniuga la tradizionale robustezza delle porte blindate Dierre a valori di isolamento termico da primato, con una trasmittanza (Uf) di 1.1 W/(m2 K) contro i 7 di un normale telaio in acciaio!
Un dato che da solo migliora le prestazioni dell’intero serramento, blocca le dispersioni di calore in tutte le stagioni e contribuisce a ridurre le spese di climatizzazione e riscaldamento.
Con un importante plus: l’eliminazione di condensa e macchie di umidità, che ai climi più rigidi possono deteriorare il rivestimento e le cornici della porta.
Isolamento a 360°
Sono frutto della ricerca Dierre anche lo speciale "panino" termico-acustico integrato direttamente nella struttura della porta (brevetto dell’azienda), così come la guarnizione del telaio e la soglia fissa a pavimento (o 4° lato) che permettono al serramento di ottenere un valore di abbattimento acustico di 46 dB.
* Prestazioni della porta blindata Synergy Out Antieffrazione: Classe 3 Tenuta all’aria: Classe 4 Tenuta all’acqua: Classe 8A Abbattimento acustico: 46 dB Isolamento termico: secondo standard CasaClima Ud 1,3 W/(m2K) e fino a 0,6 W/ (m2 K) con extra.
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Albania |
Andorra |
Austria |
Belgio |
Bielorussia |
Bosnia ed Erzegovina |
Bulgaria |
Cipro |
Città del Vaticano |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Germania |
Gibilterra |
Grecia |
Guernsey |
Irlanda |
Islanda |
Isola di Man |
Isole Åland |
Isole Faroe |
Italia |
Jersey |
Lettonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macedonia del Nord |
Malta |
Moldavia |
Monaco |
Montenegro |
Norvegia |
Paesi Bassi |
Polonia |
Portogallo |
Regno Unito |
Repubblica Ceca |
Romania |
Russia |
San Marino |
Serbia |
Slovacchia |
Slovenia |
Spagna |
Svalbard e Jan Mayen |
Svezia |
Svizzera |
Ucraina |
Ungheria |