Pubblica i tuoi prodotti
D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
    Dierre

    D180 - Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa

    4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
    Porta d’ingresso blindata complanare al telaio con cerniere a scomparsa, apertura a 180° e doppia battuta. Anno produzione 2023 Quando l’innovazione si apre all’eleganza nasce D180, il portoncino blindato dal design minimalista e dalle alte prestazioni, con apertura completa a 180°. Perfettamente integrabile in ogni ambiente, D180 nasconde la tecnologia delle cerniere a scomparsa Dierre, che si svelano solo nella massima apertura dell’anta, per lasciare spazio all’estetica raffinata di una soluzione complanare al telaio lato interno abitazione. Le elevate caratteristiche acustiche, termiche e di sicurezza garantiscono protezione e riservatezza. D180 è disponibile in tre versioni. D180 1, serratura a cilindro; D180 8 serratura a doppio cilindro con cilindro di servizio; D180 Hibry 4.0 con serratura a gestione motorizzata e manuale. L’ apertura della porta, escluso lo scrocco, avviene in maniera automatica presentando semplicemente la chiave/scheda alla mostrina oppure (solo sul lato interno) premendo semplicemente sul display touch screen. L' elettronica presente sul telaio è in grado di ricevere e inviare segnali via cavo, per apertura o chiusura della porta da pulsanti, tastiere e lettori trasponder ed anche per stato porta (aperta / chiusa) e stato serratura (catenacci dentro / catenacci fuori) ad apparecchiature domotiche. La chiusura della porta può essere impostata in modalità automatica o semiautomatica. È sempre possibile procedere all’ apertura o chiusura della porta in maniera meccanica attraverso il cilindro, con l’uso della chiave dal lato esterno e dal lato interno con il pomolo.
    Voce di capitolato
    • MANIGLIERIA D180, come ogni porta Dierre, interpreta il concetto di porta di sicurezza con grande attenzione all’espressione formale e ampia libertà di personalizzazione. La maniglieria di serie è New Creta in bronzo o argento, che nella sua semplice eleganza rappresenta i tratti distintivi di Dierre, e distingue D180 dalle altre porte blindate. Si aggiungono, come extra, Amsterdam e Dallas, moderne ed essenziali. L'anta è caratterizzata dalla carenatura a graffa protettiva in acciaio plastificato testa di moro sui 4 lati del battente, da guarnizioni perimetrali di bn attuta a palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi, da un deviatore di chiusura a uncino tipo HOOK, da un’ asta telescopica di chiusura superiore con terminale in acciaio del diametro di 18 mm, da 4 rostri fissi D180 sul lato cerniere, da una soglia inferiore mobile SPECIALE paraspifferi automatica registrabile e da 2 cerniere brevettate a scomparsa modello D180 registrabili sui 3 assi che la collegano al telaio e permettono: - l’apertura fino a 180 gradi - la doppia battuta - la complanarità di anta e telaio La porta D180, di serie, raggiunge una protezione antieffrazione in Classe3 con un isolamento termico di 1.3W/m2K e un abbattimento acustico di 38dB; aggiungendo dei plus si possono migliorare le prestazioni termiche raggiungendo un valore di 1W/m2K e un abbattimento acustico di 42dB.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD180Safetydoorwithconcealedhinges
    • Famiglia di prodottoSafety doors
    • Gruppo di famigliaD180
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta