Pubblica i tuoi prodotti
FILUM & CLASSICHE Telaio con cerniera a scomparsa
Dierre

FILUM & CLASSICHE Telaio con cerniera a scomparsa

Le Classiche Dierre propongono una fresca rivisitazione delle porte per interni tradizionali con struttura in tamburato e rivestimento in MDF.‎ Otto classici Dierre ridisegnati nei motivi e nelle colorazioni, dalle pulite linee geometriche delle Forte, di gusto contemporaneo, fino ai sofisticati intagli delle Bonaparte, in perfetto stile impero.‎ Classiche nate per durare nel tempo, grazie alla laccatura delle ante e dei telai, realizzata con strati sovrapposti di vernice poliuretanica che garantisce un’altissima resistenza meccanica contro l’abrasione e protegge dall’attacco della maggior parte degli agenti liquidi.‎ Una gamma disponibile anche con telaio filomuro.‎

Voce di capitolato
  • Superfici dell’anta trattabili con pitture murali e rivestibili con carta da parati, perfetta complanarità garantita dal telaio perimetrale e dall’imbotte (opzionale) in alluminio estruso e ossidato: il telaio Filum in alluminio nasce per scomparire e mimetizzarsi nell’ambiente.‎
    Una soluzione moderna arricchita dalla praticità di un unico kit di montaggio valido sia per il cartongesso che per la muratura, disponibile anche in versione “tutta altezza”.‎ Il telaio Filum può essere installato nelle porte per interni delle linee Moderne, Materiche e Classiche.‎

    Le soluzioni filomuro di DIERRE sono disponibili in cinque famiglie di modelli.‎ La porta d’ingresso blindata Sleek, uno dei fiori all’occhiello dal punto di vista della tecnologia e della sicurezza, è disponibile anche in grandi dimensioni per valorizzare la facciata di ogni abitazione; le porte per interni con telaio Filum sono personalizzabili in decine di varianti per rendere unica la casa; Silence è la porta blindata per chi vuole avere la massima sicurezza nella propria camera da letto mentre la soluzione New space rasomuro, cassonetto con ante scorrevoli, permette di separare due ambienti con eleganza e praticità o può essere utilizzata per creare una pratica cabina armadio.‎ Se invece è necessario nascondere alla vista contatori, vani tecnici o una cassaforte, la soluzione ideale è il portello Shape.‎

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFILUM-CLASSICHE-Flush-fitting-door-with-concealed-hinges
  • Famiglia di prodottoInternal doors
  • Gruppo di famigliaFilum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-06-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
  • Clasificazione IFCPorta