Pubblica i tuoi prodotti
FILUM & MODERNE  Telaio con cerniera a scomparsa
FILUM & MODERNE  Telaio con cerniera a scomparsa
    Dierre

    FILUM & MODERNE Telaio con cerniera a scomparsa

    Forme astratte e geometriche entrano in casa con le nuove porte moderne firmate Dierre.‎ Quattro collezioni di porte laccate dalle superfici disegnate per conferire personalità ad ogni ambiente.‎ Freestyle scatena la fantasia con profonde incisioni pantografate che sembrano realizzate a mano libera.‎ D-Metria ispira la creatività grazie alle sue trame e layer sovrapponibili.‎ Light mostra l’eterna eleganza delle linee semplici mentre Lumiére è dedicata al cliente sofisticato che ama le superfici lucide e gli inserti materici.‎ Le moderne Dierre, porte speciali che valorizzano lo spazio arricchendo la casa di creatività e tecnologia.‎

    Superfici dell’anta trattabili con pitture murali e rivestibili con carta da parati, perfetta complanarità garantita dal telaio perimetrale e dall’imbotte (opzionale) in alluminio estruso e ossidato: il telaio Filum in alluminio nasce per scomparire e mimetizzarsi nell’ambiente.‎
    Una soluzione moderna arricchita dalla praticità di un unico kit di montaggio valido sia per il cartongesso che per la muratura, disponibile anche in versione “tutta altezza”.‎ Il telaio Filum può essere installato nelle porte per interni delle linee Moderne, Materiche e Classiche.‎

    Voce di capitolato
    • Le soluzioni filomuro di DIERRE sono disponibili in cinque famiglie di modelli.‎ La porta d’ingresso blindata Sleek, uno dei fiori all’occhiello dal punto di vista della tecnologia e della sicurezza, è disponibile anche in grandi dimensioni per valorizzare la facciata di ogni abitazione; le porte per interni con telaio Filum sono personalizzabili in decine di varianti per rendere unica la casa; Silence è la porta blindata per chi vuole avere la massima sicurezza nella propria camera da letto mentre la soluzione New space rasomuro, cassonetto con ante scorrevoli, permette di separare due ambienti con eleganza e praticità o può essere utilizzata per creare una pratica cabina armadio.‎ Se invece è necessario nascondere alla vista contatori, vani tecnici o una cassaforte, la soluzione ideale è il portello Shape.‎

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFILUM-MODERN-Flush-fitting-door-with-concealed-hinges
    • Famiglia di prodottoInternal doors
    • Gruppo di famigliaFilum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta