Pubblica i tuoi prodotti
SLEEK  Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
SLEEK  Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
SLEEK  Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
SLEEK  Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
SLEEK  Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
SLEEK  Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
SLEEK  Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
SLEEK  Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
SLEEK  Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
SLEEK  Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa
    Dierre

    SLEEK Porta d'ingresso blindata con cerniere a scomparsa

    Una cerniera a scomparsa rototlaslante: all’apparenza un dettaglio, in realtà un elemento fondamentale per garantire sicurezza e prestazioni della porta blindata Sleek.‎
    Per sviluppare la nuova cerniera Macron 5.‎0 i tecnici Dierre si sono ispirati ai meccanismi che sorreggono i pesanti portelloni degli aerei.‎ È nata così una cerniera “invisibile”, che permette di aprire l’anta a 180° e di ottenere una doppia battuta di chiusura che protegge da rumori e spifferi, garantendo elevate prestazioni isolanti dall’ambiente esterno.‎ Attorno alla cerniera ruotano anche originali soluzioni di posa raso-muro che nascondono il telaio per far risaltare la porta come elemento d’arredo o, al contrario, la integrano in maniera complanare alla finitura e al colore della parete.‎
    Dotazioni di sicurezza La porta blindata Sleek raggiunge, di serie, una protezione antieffrazione in Classe 3, con un isolamento termico di 1,6 W/m2K e un abbattimento acustico di 41 dB, mentre aggiungendo dei plus si possono migliorare le prestazioni termiche raggiungendo un valore di 1,2 W/m2K e un abbattimento acustico di 45 dB.‎ Completano le dotazioni di sicurezza 4 rostri fissi dedicati lungo il lato delle cerniere e 2 deviatori a uncino comandati dalla serratura che, a porta chiusa, si inseriscono nel telaio impedendo lo scardinamento dell'anta.‎ Quattro le soluzioni di chiusura tra cui scegliere: serratura a doppia mappa, cilindro ad alta sicurezza, con due cilindri indipendenti, con due cilindri dipendenti (che seguono una sequenza di chiusura) e nella nuova versione con serratura a cilindro motorizzata Hibry.‎ Sleek è disponibile anche in versione tagliafuoco EI2 30, con anta in materiale coibentante di alta densità e carenature in alluminio con guarnizioni termoespandenti.‎

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSLEEKSafety-door-with-concealed-hinges
    • Famiglia di prodottoSafety doors
    • Gruppo di famigliaSleek
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta