Pubblica i tuoi prodotti
Fluted Round Aluminum Porch Columns
Archiviato

Fluted Round Aluminum Porch Columns

DSI round aluminum porch columns are complimented by matching capitals and bases. These structural columns are available in 6”, 8”, 10”, and 12” diameter. Our round fluted aluminum columns are ideal for commercial and residential uses. These round porch columns can wrap around existing posts (modifications may be necessary) DSI is the only aluminum column supplier to receive PCI 4000 certification from the Powder Coating Institute. All columns are verified AAMA 2604 compliant. An optional AAMA 2605 upgrade is available by special order. DSI Aluminum Columns have a Lifetime Limited Warranty.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaluminum-round-fluted-columns
  • Famiglia di prodottoPorch Columns
  • Gruppo di famigliaAluminum Columns
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Colonne
  • Clasificazione IFCColonna
  • Nome UNSPSCColumns
  • Codice UNSPSC30161902
  • Codice Uniclass 2015EF_20_30
  • Descrizione Uniclass 2015Columns
  • Numero OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titolo OmniClassColumns