Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Våningsregister 3x1 A4 aluminium

Unique ref.: VRm31-9998-1000
Produttore: DinBox
Famiglia prodotto: Våningsregister
Gruppo prodotto: Alu
Larghezza (mm): 715
Altezza (mm): 405
Profondità (mm): 30
Data di pubblicazione: 2016-08-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Våningsregister är en självklarhet i varje trapphus, men behoven och storleken kan skilja sig stort. Vi har flera olika våningsregister med lås, i de flesta storlekar och med ram i antingen aluminium eller ek.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 5.6

Categoria BIMobject: Insegne - Segnaletica
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: JW7
Uniclass 1.4 Descrizione: Display and information
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_66
Uniclass 2015 Descrizione: Poster display units
NBS Reference Codice: 31-25
NBS Reference Descrizione: Display And Presentation Boards
Numero OmniClass: 23-19 11 23
Titolo OmniClass: Poster Display Units
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved