Pubblica i tuoi prodotti
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

The Air-In Chameleon frame valve consists of the Chameleon valve, a silencer unit and an outer grille. The valve automatically adjusts the nozzle opening according to the underpressure in the apartment. It also effectively prevents any backflow of air. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicochameleon_frame_valves
  • Famiglia di prodottoAir-in
  • Gruppo di famigliaChameleon Frame Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-06-03
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAir circulators
  • Codice UNSPSC40101602

Prodotti simili