Pubblica i tuoi prodotti
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

The air flow can be adjusted steplessly according to the weather conditions and needs. Alternatively, the valve can be equipped with an automatic bimetal adjuster, in which case it adjusts to the outdoor temperature on its own. Air-In wall valves can be used in houses with mechanical or gravitational air vent systems. The Air-In wall valve is a quality product made of galvanised, powder coated steel.Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowall_valves
  • Famiglia di prodottoAir-in
  • Gruppo di famigliaWall Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-06-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)185
  • Larghezza (mm)185
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAir circulators
  • Codice UNSPSC40101602

Prodotti simili