Pubblica i tuoi prodotti
DELTA
DITON

DELTA

Terraced sickle-shaped cinder blocks DELTA represent an easy and fast solidification of slopes. These cinder blocks are hollow which enables you to transform an unruly recessing hill into a flower bed. The sickle shape facilitates an intertwined support, it is practical and beautiful. Your garden or courtyard will achieve a completely new design thanks to the turf sickle-shaped cinder blocks DELTA.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodelta
  • Famiglia di prodottoSlope blocks
  • Gruppo di famigliaSlope blocks DELTA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)230
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Codice UNSPSC301315