Pubblica i tuoi prodotti
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Our fence cinder blocks has exceptionally sharp edges which gives a nice finishing touch to any building whatsoever, even to completely modern housing. Undoubtedly a great advantage of regular cinder blocks is that it does not matter whether you use a wooden or metal filling, either way, it will look great. These regular cinder blocks are made in six different colours with dimensions 38,5 x 19 x 19 centimetres.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofence_block_straight
  • Famiglia di prodottoFence program
  • Gruppo di famigliaFence shaped bricks straight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)190
  • Larghezza (mm)190
  • Profondità (mm)385
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCFencing
  • Codice UNSPSC301520