Pubblica i tuoi prodotti
LADENNA
DITON

LADENNA

Terraced circular cinder blocks LADENNA is a must have for every garden that requires solidification of a slope while also preserving the vegetation. These cinder blocks are hollow, which enables everybody to plant something inside and thus create an utterly natural garden or yard. These turf cinder blocks LADENNA by DITON can also be found useful with every landscaping project, such as decorative supporting walls or decorative partition walls.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoladenna
  • Famiglia di prodottoSlope blocks
  • Gruppo di famigliaSlope blocks LADENNA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)310
  • Profondità (mm)330
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Codice UNSPSC301315