Pubblica i tuoi prodotti
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 double glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous double-pane glass.
    Voce di capitolato
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10+10mm (55.1) or 12+12 mm (66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMetricaD2-double_glass_partition
    • Famiglia di prodottoFrameless Metrica
    • Gruppo di famigliaMetrica D2
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-04-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3100
    • Profondità (mm)104
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls