Pubblica i tuoi prodotti
Divilux Metrica DA single glass partition wall
Divilux Metrica DA single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica DA single glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous asymetrical single-pane glass.
    Voce di capitolato
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height asymmetrical vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1 / 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMetricaDA-double_glass_partition
    • Famiglia di prodottoFrameless Metrica
    • Gruppo di famigliaMetrica DA
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-04-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3100
    • Profondità (mm)104
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls