Pubblica i tuoi prodotti
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica V double glass partition wall

    Partition wall system composed of framed double-glazed modules.
    Voce di capitolato
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of double laminated glass modules of 6mm (33.1) framed in aluminum profile with a visible width of 30mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMetricaV-double_glass_partition
    • Famiglia di prodottoStructural Metrica
    • Gruppo di famigliaMetrica V
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3100
    • Profondità (mm)104
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls