Pubblica i tuoi prodotti
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
Voce di capitolato
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRitmicaSolid-double_panel_partition
  • Famiglia di prodottoRitmica
  • Gruppo di famigliaRitmica Solid
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2025-03-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3100
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls