Pubblica i tuoi prodotti
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica Solid double panel partition wall

    Partition wall system composed of solid double panel modules.
    Voce di capitolato
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMetricaSolid-double_panel_partition
    • Famiglia di prodottoStructural Metrica
    • Gruppo di famigliaMetrica Solid
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3100
    • Profondità (mm)104
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls