Pubblica i tuoi prodotti
Divilux Unica R single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Unica R single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Voce di capitolato
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 47mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10mm (55.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUnicaR-single_glass_partition
  • Famiglia di prodottoUnica
  • Gruppo di famigliaUnica R
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2025-09-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3100
  • Profondità (mm)47
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls