Pubblica i tuoi prodotti
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti
    DÖRKEN

    DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrana per facciate con giunti aperti

    Membrana protettiva isolante colorata, diffusiva e resistente ai raggi UV per facciate con giunti aperti fino a 50 mm di larghezza che coprono non più del 50% della superficie (rivestimenti in legno, lamiera stirata, lamiera forata, ecc.) o rivestimenti in vetro con trasmittanza UV massima del 10%.
    Voce di capitolato
    • Materiale: Tessuto non tessuto PES speciale, altamente resistente agli strappi, con rivestimento di dispersione permeabile al vapore ma impermeabile all'acqua.
      Resistenza al fuoco: Classe B (B-s1, d0), EN 13501-1
      Resistenza alla trazione MD / CD: circa 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
      Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento MD / CD: circa 290/230 N/5 cm, EN 12311-1
      Resistenza allo strappo: circa 150/150 N, EN 12310-1
      Resistenza alla penetrazione dell'acqua prima e dopo l'invecchiamento (5000 h UV): Classe W 1, EN 1928
      Valore sd: circa 0,02 m
      Intervallo di temperatura di esercizio: da -30 °C a +120 °C
      Carico termico massimo a breve termine del materiale: +150 °C
      Peso: circa 300 g/m² (EN 1849-2)
      Spessore: circa 0,6 mm (EN 1849-2)
      Peso del rotolo: circa 13,5 kg
      Lunghezza del rotolo: 30 m x 1,50 m
      Test di resistenza alla pioggia battente (Università Tecnica di Berlino): Impermeabile

      Colori disponibili: bianco agata, nero onice, grigio perla, blu topazio, verde smeraldo, rosso corallo, arancione ambra

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomat_delta-fassade_color_insulating-protection-sheet-0-6mm
    • Famiglia di prodottoFaçade
    • Gruppo di famigliaFaçade membrane
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30000
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilato
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Numero OmniClass23-13 25 17
    • Titolo OmniClassWaterproofing