Pubblica i tuoi prodotti
DELTA®-MAXX POLAR AL - Materiale isolante 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Materiale isolante 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Materiale isolante 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Materiale isolante 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Materiale isolante 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Materiale isolante 80 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX POLAR AL - Materiale isolante 80 mm

    Pannello isolante ad alte prestazioni con strato superiore in alluminio e strato laminato antiscivolo di prima qualità, ideale per nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni, per l'isolamento del tetto al di sopra del livello delle travi.
    Voce di capitolato
    • Materiale: Pannello isolante in poliuretano con strato superiore in alluminio e laminato antiscivolo di alta qualità. Resistenza al fuoco: Classe E, EN 13501-1 Valore nominale della conducibilità termica: 0,022 W/mK Valore effettivo della conducibilità termica: 0,023 W/mK Permeabilità: μ = 40/200 Dimensioni: 2400 mm x 1240 mm x 80 mm Altri spessori: 100, 120, 140, 160, 180 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
    • Famiglia di prodottoPiched roof
    • Gruppo di famigliaInsulating material
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-02-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1240
    • Larghezza (mm)2400
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_31_28_67
    • Descrizione Uniclass 2015Polyurethane (PUR) foam insulation
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19
    • Titolo OmniClassThermal Insulation 
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING