Pubblica i tuoi prodotti
DELTA®-NOVAFLEXX - Barriera all'aria e al vapore 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Barriera all'aria e al vapore 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Barriera all'aria e al vapore 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Barriera all'aria e al vapore 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Barriera all'aria e al vapore 0,1 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Barriera all'aria e al vapore 0,1 mm

    Barriera al vapore con permeabilità al vapore adattiva in risposta all'umidità dell'aria
    Voce di capitolato
    • Materiale: Poliammide Resistenza al fuoco: Classe E, EN 13501-1 Resistenza allo strappo: circa 150/130 N/5 cm secondo EN 12311-2 Valore Sd: circa 5 m in ambiente asciutto e circa 0,2 m in ambiente umido Peso: circa 90 g/m² Intervallo di temperatura di esercizio: da 10 °C a +80 °C Peso del rotolo: circa 6,8 kg Dimensioni del rotolo: 50 m x 1,5 m / 100 m x 1,5 m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • Famiglia di prodottoPiched roof
    • Gruppo di famigliaAir and vapour barriers
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-02-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50000
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 25 27
    • Titolo OmniClassVapor Barriers
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord