Pubblica i tuoi prodotti
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    Surface mounted liquid soap dispenser.
    Voce di capitolato
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin and mirror polish finishes available Powder coating also available - contact us to enquire 250ml capacity - bulk fill Complies with the following certifications; Doc M Approximately 0.4ml per pump BC360 - Brushed Satin finish BC360B - Mirror Polished finish
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBC360
    • Famiglia di prodottoSoap Dispensers
    • Gruppo di famigliaManual
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)212
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers