Pubblica i tuoi prodotti
BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

A wall mounted, satin stainless steel, hinged support rail for use in disabled toilets.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBC5083-06
  • Famiglia di prodottoSupport Rails
  • Gruppo di famigliaRails
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)203
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)153
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Descrizione Uniclass 2015Support rails