Pubblica i tuoi prodotti
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    Jumbo Roll Toilet Tissue Dispenser - Watch our overview video Capacity: Holds 1 jumbo roll with a core size diameter of 2 1/4" Special finishes; PPC in all RAL colours, Brushed Satin finish, Mirror Polish finish, Ceramic finish in all colours, and White Metal finish Lockable Manufactured from cast 304 grade stainless steel Spare keys available - E114-KEY Replaces the BC936 BC947 standard toilet roll version also available
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBC946
    • Famiglia di prodottoToilet Roll Holder
    • Gruppo di famigliaToilet Roll Holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)326
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)122
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders