Pubblica i tuoi prodotti
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Stainless steel mixer tap.
Voce di capitolato
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDB1650
  • Famiglia di prodottoTaps
  • Gruppo di famigliaManual
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)163
  • Larghezza (mm)117
  • Profondità (mm)55
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps