Pubblica i tuoi prodotti
DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

Wall mounted standard toilet roll holder, designed for two toilet rolls.
Voce di capitolato
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDP2105
  • Famiglia di prodottoToilet Roll Holder
  • Gruppo di famigliaDual Roll Holder
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)110
  • Larghezza (mm)260
  • Profondità (mm)66
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders