Pubblica i tuoi prodotti
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    A surface wall mounted, plastic, horizontally hinged baby changing table.
    Voce di capitolato
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBC100EH
    • Famiglia di prodottoBaby Change
    • Gruppo di famigliaSurface Mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)390
    • Larghezza (mm)870
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleHigh-density polyethylene (HDPE)
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Descrizione Uniclass 2015Baby changing units