Pubblica i tuoi prodotti
Domal TOP TB65 Porte
Domal TOP TB65 Porte
Domal TOP TB65 Porte
    Domal

    Domal TOP TB65 Porte

    Declinazione della soluzione finestre Domal per antonomasia, TOP TB65, rappresenta un ottimo compromesso tra le alte performance e gusto estetico. La sezione intermedia la rende perfetta anche per gli interventi di riqualificazione di edifici esistenti. Il sistema consente l'utilizzo sia di chiusure vetrate che di pannelli di tamponamento. E' disponibile in tutte le linee estetiche delle ante (stondata, squadrata e smussata) con fermavetri a contrasto (estetica squadrata). La soglia a pavimento è disponibile anche in versione ribassata (altezza 12.5mm) o senza soglia (accessorio a ghigliottina).
    Voce di capitolato
    • DIMENSIONI: - Sezione telaio: 65mm - Sezione anta: 74.5mm - Ingombro nodo laterale: 147.2mm - Ingombro nodo centrale: 190.5mm - Ingombro nodo inferiore: 160mm - Ingombro traverso: da 90 a 160mm - Altezza aletta sede vetro: 22mm - Sovrapposizione al muro dei telai fissi: 22.5mm - Spessore vetro: fino a 60.5mm - Spazio per inserimento accessori: come da camera europea - Sistema di isolamento: giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Permeabilità all'aria (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Classe 3 (600 Pa) - Tenuta all'acqua (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 4A (150 Pa) - Trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,57 W/m2K con vetro Ug= 1,0 W/m2K e psi= 0,036 W/mK
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodomal_aluminium_door_toptb_65
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminum Doors
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2019-04-05
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)65
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 13
    • Titolo OmniClassAluminum Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord