Pubblica i tuoi prodotti
Domal SCORREVOLE MINIMALE
Domal SCORREVOLE MINIMALE
Domal SCORREVOLE MINIMALE
    Domal

    Domal SCORREVOLE MINIMALE

    Eleganza e prestazioni ottimali sono messe a servizio del benessere abitativo con un design esclusivo. Scorrevole dalle linee essenziali che contribuisce significativamente all'aumento della luce naturale all'interno degli ambienti. Il sistema anta a scomparsa assicura un incremento della superficie vetrata rispetto agli scorrevoli tradizionali. L'anta si inserisce totalmente all'interno del telaio grazie alla soluzione a scomparsa. Per aumentare la superficie vetrata è possibile incassare il telaio sia internamente che esternamente. La soglia può essere incassata a filo pavimento o in alternativa è disponibile in versione ribassata (altezza 32.7mm).
    Voce di capitolato
    • DIMENSIONI: - Sezione telaio: 106mm (montanti), 100mm (traversi) - Ingombro nodo laterale: 77mm - Ingombro nodo centrale: 37.8mm - Ingombro nodo inferiore: 88.7mm - Ingombro nodo superiore: 67.8mm - Ingombro traverso: 65mm - Altezza sede vetro: 14mm - Spessore vetro: fino a 32mm - Sistema di isolamento: doppia guarnizione in EPDM o con spazzolino PERFORMANCE: - Permeabilità all'aria (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Classe 4 (600 Pa) - Tenuta all'acqua (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 6A (250 Pa) - Resistenza al carico del vento (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): B2 (800 Pa) - Isolamento acustico (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB con vetro 44.1 SI-14-10 SGG Climalit Silence - Trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,36 W/m2K con vetro Ug= 1,0 W/m2K e psi= 0,036 W/mK - Resistenza all'effrazione: (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodomal_aluminium_slider_window_scorrevole_minimale
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminum Windows
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2019-04-05
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)106
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows