Pubblica i tuoi prodotti
Domal TOP TB65 Minimale Finestre
Domal TOP TB65 Minimale Finestre
Domal TOP TB65 Minimale Finestre
    Domal

    Domal TOP TB65 Minimale Finestre

    Ottime prestazioni in termini di termica, acustica e tenuta all'aria/acqua/vento coniugate con le nuove tendenze progettuali: linee minimali con ridotta superficie di alluminio in vista. Più ampie superfici vetrate e quindi più ingresso di luce nella propria abitazione. Anche in termini di design si coniuga perfettamente con qualsiasi stile abitativo grazie alla possibilità di scegliere tra la soluzione con anta stondata, più in linea con stili tradizionale, o con anta squadrata, dallo stile spiccatamente moderno ed essenziale. E' disponibile con anta stondata o squadrata e fermavetri a scatto (estetica stondata, squadrata, smussata e loft), a contrasto (estetica squadrata) e con clips (estetica stondata).
    Voce di capitolato
    • DIMENSIONI: - Sezione telaio: 65mm - Sezione anta: 74.5mm - Ingombro nodo laterale: 72mm - Ingombro nodo centrale: 99.5mm - Ingombro traverso: da 72 a 160mm - Altezza aletta sede vetro: 20mm - Sovrapposizione al muro dei telai fissi: 22.5mm - Spessore vetro: fino a 60.5mm - Spazio per inserimento accessori: come da camera europea - Sistema di isolamento: giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Permeabilità all'aria (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Classe 4 (600 Pa) - Tenuta all'acqua (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Resistenza al carico del vento (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Isolamento acustico (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 42 (-1;-5) dB con vetro Rw= 43 dB e Rw(C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB con vetro Rw= 47 dB - Trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,41 W/m2K con vetro Ug= 1,0 W/m2K e psi= 0,036 W/mK
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodomal_aluminium_window_toptb_65_minimale
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminum Windows
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2019-04-05
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)65
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows