Pubblica i tuoi prodotti
Domal TOP TB75 Finestre
Domal TOP TB75 Finestre
Domal TOP TB75 Finestre
Domal TOP TB75 Finestre
    Domal

    Domal TOP TB75 Finestre

    Rappresenta la soluzione all'avanguardia per rispondere alle più severe esigenze di isolamento termico, in quanto già con il solo doppio vetro soddisfa i nuovi criteri di accesso alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona climatica. Anche per quanto riguarda le prestazioni di tenuta, questo sistema si conferma la scelta ottimale da parte di qualsiasi committenza. E' disponibile in tutte le linee estetiche delle ante e fermavetri a scatto (estetica stondata, squadrata, smussata e loft), a contrasto (estetica squadrata) e con clips (estetica stondata).
    Voce di capitolato
    • DIMENSIONI: - Sezione telaio: 75mm - Sezione anta: 84.5mm - Ingombro nodo laterale: 89.3mm - Ingombro nodo centrale: 117.5mm - Ingombro traverso: da 72 a 160mm - Altezza aletta sede vetro: 22mm - Sovrapposizione al muro dei telai fissi: 22.5mm - Spessore vetro: fino a 70.5mm - Spazio per inserimento accessori: come da camera europea PERFORMANCE: - Sistema di isolamento: giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM - Foam - Permeabilità all'aria (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Classe 4 (600 Pa) - Tenuta all'acqua (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Resistenza al carico del vento (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Isolamento acustico (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-2;-5) dB con vetro Rw= 44 dB e Rw (C;Ctr)= 46 (-2;-6) dB con vetro Rw= 47 dB - Trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,31 W/m2K con vetro Ug= 1,0 W/m2K e psi= 0,036 W/mK - Resistenza all'effrazione: (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodomal_aluminium_window_toptb_75
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminum Windows
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2019-04-05
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows