Pubblica i tuoi prodotti
Domal TOP TB55 Finestre
Domal TOP TB55 Finestre
Domal TOP TB55 Finestre
    Domal

    Domal TOP TB55 Finestre

    La soluzione è ideale per interventi di ristrutturazione. Pur conservando una sezione ridotta, il sistema riesce a raggiungere le classi di prestazione massime in termini di resistenza agli agenti atmosferici, confermandosi come punto di riferimento nel suo segmento. Il sistema garantisce massima versatilità dal punto di vista estetico e costruttivo.
    Voce di capitolato
    • DIMENSIONI: - Sezione telaio: 55mm - Sezione anta: 64.5mm - Ingombro nodo laterale: 89.3mm - Ingombro nodo centrale: 117.5mm - Ingombro traverso: da 72 a 160mm - Altezza aletta sede vetro: 20mm - Sovrapposizione al muro dei telai fissi: 22.5mm - Spessore vetro: fino a 50.5mm - Spazio per inserimento accessori: come da camera europea PERFORMANCE: - Sistema di isolamento: giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM - Foam - Permeabilità all'aria (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Classe 4 (600 Pa) - Tenuta all'acqua (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Resistenza al carico del vento (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Isolamento acustico (ISO 717-1): Rw (C;Ctr) = 46 (-1;-4) dB con vetro Rw = 49 dB e Rw(C;Ctr) = 44 (-1;-4) dB con vetro Rw = 44 dB - Trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-2): Uw = 1,68 W/m2K con vetro Ug = 1,0 W/m2K e psi = 0,036 W/mK
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodomal_aluminum_window_toptb_55
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminum Windows
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2019-10-16
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows