Pubblica i tuoi prodotti
Domal TOP TB55 Minimale Finestre
Domal TOP TB55 Minimale Finestre
Domal TOP TB55 Minimale Finestre
    Domal

    Domal TOP TB55 Minimale Finestre

    Grazie alla ridotta sezione del telaio, questa soluzione Domal consente di rispondere alle più svariate necessità legate alla ristrutturazione di involucri edilizi esistenti, mantenendo però un costante occhio al design e contribuendo significativamente all'apporto di luce naturale nell'ambiente rispetto ai serramenti standard. Massima versatilità anche in termini di configurazioni disponibili.
    Voce di capitolato
    • DIMENSIONI: - Sezione telaio: 55mm - Sezione anta: 64.5mm - Ingombro nodo laterale: 72mm - Ingombro nodo centrale: 99.5mm - Altezza aletta sede vetro: 20mm - Sovrapposizione al muro dei telai fissi: 22.5mm - Spessore vetro: fino a 50.5mm - Spazio per inserimento accessori: come da camera europea - Sistema di isolamento: giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Permeabilità all'aria (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Classe 4 (600 Pa) - Tenuta all'acqua (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Resistenza al carico del vento (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Isolamento acustico (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB con vetro Rw= 49 dB e Rw(C;Ctr)= 40 (-1;-4) dB con vetro Rw= 44 dB - Trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,65 W/m2K con vetro Ug= 1,0 W/m2K e psi= 0,036 W/mK
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodomal_aluminum_window_toptb_55_minimale
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminum Windows
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2019-10-16
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord