Pubblica i tuoi prodotti
Facciata continua circolare TENTAL 50
Facciata continua circolare TENTAL 50
Facciata continua circolare TENTAL 50
    Domal

    Facciata continua circolare TENTAL 50

    Facciata oltre i limiti della creatività architettonica

    • Una soluzione di facciata unica da 50 mm
    • 4 brevetti per un’assemblaggio facile e affidabile
    • Compatibilità con l’intera gamma di finestre, porte e scorrevoli
    • Elevato isolamento acustico e bassa trasmittanza termica
    • Facciata continua per un’architettura più sostenibile

    Componenti riciclati e connessione a secco senza colla né silicone

    Certificazione C2C e Passive House in corso di ottenimento

    EPD disponibile su richiesta

    Realizzata con Hydro CIRCAL (almeno 75% di alluminio riciclato a fine vita)

    Voce di capitolato
    • Grandi dimensioni

      • Vista frontale: 50 mm
      • Superficie vetrata: fino a 6 m² secondo la normativa francese vigente
      • Peso massimo:
      • Fino a 380 kg in TT
      • Fino a 600 kg in MT
      • Riempimento:
      • Fino a 56 mm in TT
      • Fino a 62 mm in MT
      • Varietà di applicazioni

      Diversi aspetti: griglia, griglia orizzontale, griglia verticale, copertina ribassata
      Ampia gamma di finiture

      Compatibile con la gamma di finestre, porte e porte scorrevoli Domal

      Possibilità di integrazione di elementi di controllo solare o decorazioni visive

      Soluzioni poligonali fino a ±10° disponibili in versione MT

      Soluzione per angoli a 90°

      Drenaggio del pannello e drenaggio montante/lato fisso in MT

      Drenaggio nascosto

      Alte prestazioni

      • 4 brevetti per una produzione e un’installazione ottimizzate
      • Elevato isolamento acustico: 41 dB (RA,tr)
      • Permeabilità all’aria: fino a 1200 Pa in TT e 1500 Pa in MT
      • Tenuta all’acqua: fino a 1200 Pa in TT e 1500 Pa in MT
      • Resistenza al carico di vento: fino a 3000 Pa
      • Resistenza all’effrazione: RC2, RC3
      • Prestazioni termiche avanzate

      Sostenibilità

      • La gamma TENTAL è realizzata in alluminio Hydro CIRCAL®, composto da almeno il 75% di alluminio riciclato a fine vita
      • 75% riciclato e 95% riciclabile
      • Elementi privi di PVC
      • Certificazione Cradle-to-Cradle® in corso
      • EPD dinamica disponibile su TechDesign
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotental-50
    • Famiglia di prodottoCurtain Wall
    • Gruppo di famigliaCurtain Wall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua

    Disponibilità Regionale

    Europa